Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 1
Fuß waagrecht
Ausführung 2
mit Andruckspindel
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
M=Andruckspindel
M8x50
A max.
21
A min.
19
B
32
D1
6,5
F kN
2,3
Grifftyp Schnellspanner
vertikal
H
16
H1
35
H2
14
H3
42
H4
14
Kunststoffgriffe
05200-115
L
7
L1 max.
55
L1 min.
27
L2
45
L3
39
L4
9
R1
86
R2
143
S
16
S1
3
α
108°

Beschreibung

Werkstoff
Stahlblech DD11 1.0332.
Ausführung
Stahlteile verzinkt.
Achsbolzen vergütet.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Zubehör
05200 Kunststoffgriffe
05280 Schutzkappen
05899 Kraftsensor für Schnellspanner
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch