{"product":{"productId":"agid.3171","price":23.25,"name":"SCHNELLSPANNER VERTIKAL, FUß WAAGRECHT,MIT VOLLEM SPANNARM, STAHL VERZINKT,OHNE ANDRUCKSPINDEL M=M08"},"currency":"EUR"}
Schnellspanner
Fuß waagrecht
Stahl
verzinkt
- Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie
- Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes
Verkaufseinheit
23,25 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 1
Fuß waagrecht
Ausführung 2
ohne Andruckspindel
Produkttyp
mit vollem Spannarm
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
M=Andruckspindel
M8
A
max.
21
A
min.
19
B
32
D1
6,5
D2
8,5
F
kN
2,2
Grifftyp Schnellspanner
vertikal
H
16
H1
35
H2
14
H3
42
H4
12
Kunststoffgriffe
05200-115
L
7
L1
75
L2
45
L3
39
L4
9
R1
103
R2
143
S
6
S1
3
Beschreibung
Werkstoff
Stahlblech DD11 1.0332.
Ausführung
Stahlteile verzinkt.
Achsbolzen vergütet.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Achsbolzen vergütet.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Schrauben werden nicht mitgeliefert.
Zeichnungshinweis
1) anschweißbar
Zubehör
05200 Kunststoffgriffe
05280 Schutzkappen
05899 Kraftsensor für Schnellspanner
05280 Schutzkappen
05899 Kraftsensor für Schnellspanner
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.