Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 1
Fuß waagrecht
Ausführung 2
mit Andruckspindel
Produkttyp
große Ausführung
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
M=Andruckspindel
M16x140
A
50
B
70
D1
12,5
F kN
6
Grifftyp Schnellspanner
vertikal
H
58
H1
101
H2
30
H3
116
H4
27
Kunststoffgriffe
05200-140
L
15
L1 max.
215
L1 min.
55
L2
100
L3
90
L4
20
R1
300
R2
305
S
30
S1
5
S3
44

Beschreibung

Werkstoff
Stahlblech DD11 1.0332.
Ausführung
Stahlteile verzinkt.
Achsbolzen vergütet.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Zubehör siehe 05200 – 05280.
Zeichnungshinweis
1) Kunststoffgriff 05200
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch