Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 1
Fuß senkrecht
Ausführung 2
mit Andruckspindel
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
M=Andruckspindel
M6x50
A max.
14
A min.
12
D1
5,5
F kN
1
Grifftyp Schnellspanner
vertikal
H
21
H1
37
H2
11,5
H3
43
H4
11
J
5,5
Kunststoffgriffe
05200-105
L
5,5
L1 max.
46
L1 min.
23
L3
32
L4
9
R1
70,5
R2
121
S
13,5
S1
6
S2
23

Beschreibung

Werkstoff
Stahlblech DD11 1.0332.
Ausführung
Stahlteile verzinkt.
Achsbolzen vergütet.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Zubehör siehe 05200 – 05280.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch