{"product":{"productId":"agid.3181","price":37.18,"name":"SCHNELLSPANNER VERTIKAL, FUß SENKRECHT,MIT VOLLEM SPANNARM, STAHL VERZINKT,OHNE ANDRUCKSPINDEL M=M10"},"currency":"EUR"}
Schnellspanner
Fuß senkrecht
Stahl
verzinkt
- Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie
- Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes
Verkaufseinheit
37,18 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 1
Fuß senkrecht
Ausführung 2
ohne Andruckspindel
Produkttyp
mit vollem Spannarm
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
M=Andruckspindel
M10
A
max.
28
A
min.
26
D1
8,5
D2
10,5
F
kN
3,4
Grifftyp Schnellspanner
vertikal
H
33
H1
52
H2
18
H3
61
H4
16
J
9
Kunststoffgriffe
05200-120
L
8
L1
92
L3
43
L4
7,5
R1
125
R2
177
S
7
S2
26
Beschreibung
Werkstoff
Stahlblech DD11 1.0332.
Ausführung
Stahlteile verzinkt.
Achsbolzen vergütet.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Achsbolzen vergütet.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Schrauben werden nicht mitgeliefert.
Zubehör siehe 05200 – 05280.
Zubehör siehe 05200 – 05280.
Zeichnungshinweis
1) anschweißbar
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.