Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 1
Fuß senkrecht
Ausführung 2
ohne Andruckspindel
Produkttyp
mit vollem Spannarm
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
M=Andruckspindel
M12
A max.
32
A min.
32
D1
8,5
D2
12,5
F kN
4,5
Grifftyp Schnellspanner
vertikal
H
41
H1
61
H2
22
H3
72
H4
19
J
11,5
Kunststoffgriffe
05200-135
L
10
L1
122
L3
50
L4
9
R1
159
R2
215
S
8
S2
30

Beschreibung

Werkstoff
Stahlblech DD11 1.0332.
Ausführung
Stahlteile verzinkt.
Achsbolzen vergütet.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Schrauben werden nicht mitgeliefert.
Zubehör siehe 05200 – 05280.
Zeichnungshinweis
1) anschweißbar
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch