{"product":{"productId":"agid.3184","price":16.71,"name":"SCHNELLSPANNER VERTIKAL, FUßABGEWINKELT, STAHL VERZINKT, MITANDRUCKSPINDEL M=M06X50"},"currency":"EUR"}
Schnellspanner
mit abgewinkeltem Fuß
Stahl
verzinkt
- Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie
- Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes
Verkaufseinheit
16,71 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 1
mit abgewinkeltem Fuß
Ausführung 2
mit Andruckspindel
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
M=Andruckspindel
M6x50
A
max.
14
A
min.
12
B
27
D1
5,5
F
kN
1
Grifftyp Schnellspanner
vertikal
H
13
H1
29
H2
11,5
H3
44
H4
11
Kunststoffgriffe
05200-105
L
5,5
L1
max.
31
L1
min.
8
L2
38
L3
32
L4
9
L5
38
L6
11,5
R1
70,5
R2
121
S
13,5
S1
3
Beschreibung
Werkstoff
Stahlblech DD11 1.0332.
Ausführung
Stahlteile verzinkt.
Achsbolzen vergütet.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Achsbolzen vergütet.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Zubehör siehe 05200 – 05280.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.