{"product":{"productId":"agid.3188","price":21.1,"name":"HAKENSPANNER, STAHL, D=M08"},"currency":"EUR"}
Hakenspanner
Stahl
- Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie
- Schnelles Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen
- Verstellweg am Verschlusshaken individuell einstellbar
- Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes
Verkaufseinheit
21,10 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Hakenspanner
Material
Grundkörper
Stahl
D=Durchmesser Andruckspindel
M8
A
max.
19
A
min.
17
B
32
C
25
D1
6,5
F
kN
1
G
3
H
36
H1
16
H2
17
Kunststoffgriffe
05200-115
L
231
L1
60
L2
45
L3
39
L4
10
L5
7
R
151
R1
29
S
10
S1
3
Beschreibung
Werkstoff
Hebel und Fuß Einsatzstahl 1.0301,
Achsen und Haken Vergütungsstahl 1.0501.
Achsen und Haken Vergütungsstahl 1.0501.
Ausführung
Stahlteile verzinkt.
Achse und Haken vergütet.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Achse und Haken vergütet.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Um die Sockelstellung zu ändern, muss der Spannhaken umgedreht werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.