Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Gegenhalter
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
A max.
19
A min.
17
B1
42
D1
6,5
D2
9
H
23
H1
16
L3
39
L4
10
L5
7
L6
55
S1
3
S2
10

Beschreibung

Werkstoff
Einsatzstahl 1.0301.
Ausführung
Stahlteile verzinkt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch