{"product":{"productId":"agid.3188","price":34.77,"name":"HAKENSPANNER, STAHL, D=M12"},"currency":"EUR"}
Hakenspanner
Stahl
- Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie
- Schnelles Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen
- Verstellweg am Verschlusshaken individuell einstellbar
- Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes
Verkaufseinheit
34,77 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Hakenspanner
Material
Grundkörper
Stahl
D=Durchmesser Andruckspindel
M12
A
max.
32
A
min.
30
B
45
C
30
D1
8,5
F
kN
3
G
5
H
64
H1
30
H2
31
Kunststoffgriffe
05200-135
L
349
L1
90
L2
68
L3
50
L4
9
L5
10
R
215
R1
36,5
S
14
S1
4
Beschreibung
Werkstoff
Hebel und Fuß Einsatzstahl 1.0301,
Achsen und Haken Vergütungsstahl 1.0501.
Achsen und Haken Vergütungsstahl 1.0501.
Ausführung
Stahlteile verzinkt.
Achse und Haken vergütet.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Achse und Haken vergütet.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Um die Sockelstellung zu ändern, muss der Spannhaken umgedreht werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.