Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 1
horizontal
Ausführung 2
Fuß waagrecht
Material Grundkörper
Stahl
M=Andruckspindel
M10x70
A max.
44
A min.
40
B
42
D1
9
F kN
3,5
H max.
200
H min.
85
H1
50
H2
20
H4
18
Kunststoffgriffe
05200-215
L
172
L1 max.
84
L1 min.
33
L2
61
L3
65,5
L4
10,5
L5
20
L6
92
S
19
S1
3,5

Beschreibung

Werkstoff
Stahlblech DD11 1.0332.
Ausführung
Stahlteile verzinkt.
Achsbolzen vergütet.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Zubehör siehe 05200 – 05280.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch