Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 1
horizontal
Ausführung 2
große Ausführung
Material Grundkörper
Stahl
M=Andruckspindel
M14x90
A
76
B
45
D1
9
F kN
4,5
H max.
310
H min.
116
H1
70
H2
25
H4
21
Kunststoffgriffe
05200-145
L
252
L1 max.
145
L1 min.
45
L2
65
L3
96
L4
10
L6
160
S
24
S1
4

Beschreibung

Werkstoff
Stahlblech DD11 1.0332.
Ausführung
Stahlteile verzinkt.
Achsbolzen vergütet.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Zubehör siehe 05200 – 05280.
Zeichnungshinweis
1) Kunststoffgriff 05200
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch