{"product":{"productId":"agid.3196","price":74.16,"name":"SCHNELLSPANNER HORIZONTAL STAHL, GROßEAUSFÜHRUNG, M=M16X140"},"currency":"EUR"}
Schnellspanner
horizontal
Stahl
- Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie
- Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes
Verkaufseinheit
74,16 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 1
horizontal
Ausführung 2
große Ausführung
Material
Grundkörper
Stahl
M=Andruckspindel
M16x140
A
102
B
55
D1
12,5
F
kN
6
H
max.
425
H
min.
173
H1
110,5
H2
35
H4
27
Kunststoffgriffe
05200-140
L
325
L1
max.
205
L1
min.
55
L2
85
L3
132
L4
15
L6
225
S
30
S1
5
Beschreibung
Werkstoff
Stahlblech DD11 1.0332.
Ausführung
Stahlteile verzinkt.
Achsbolzen vergütet.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Achsbolzen vergütet.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Zubehör siehe 05200 – 05280.
Zeichnungshinweis
1) Kunststoffgriff 05200
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.