{"product":{"productId":"agid.3199","price":34.8,"name":"SCHNELLSPANNER HORIZONTAL STAHL, FUßSENKRECHT, M=M10X70"},"currency":"EUR"}
Schnellspanner
horizontal
Stahl
- Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie
- Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes
Verkaufseinheit
34,80 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 1
horizontal
Ausführung 2
Fuß senkrecht
Material
Grundkörper
Stahl
M=Andruckspindel
M10x70
A
max.
44
A
min.
40
D1
9
F
kN
3,5
H
max.
205
H
min.
96
H1
65
H2
20
H4
16,5
J
9
Kunststoffgriffe
05200-215
L
172,5
L1
max.
90
L1
min.
40
L3
65
L4
10,5
L5
20
L6
100
S
23
S1
3,5
S2
7
Beschreibung
Werkstoff
Stahlblech DD11 1.0332.
Ausführung
Stahlteile verzinkt.
Achsbolzen vergütet.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Achsbolzen vergütet.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Zubehör siehe 05200 – 05280.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.