Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 1
horizontal
Ausführung 2
Fuß senkrecht
Material Grundkörper
Stahl
M=Andruckspindel
M12x80
A max.
44
A min.
40
D1
9
F kN
4,6
H max.
260
H min.
112
H1
73
H2
24
H4
19
J
12
Kunststoffgriffe
05200-220
L
215
L1 max.
113
L1 min.
54
L3
80
L4
18
L5
25,5
L6
130
S
26
S1
4
S2
8

Beschreibung

Werkstoff
Stahlblech DD11 1.0332.
Ausführung
Stahlteile verzinkt.
Achsbolzen vergütet.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Zubehör siehe 05200 – 05280.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch