Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 1
Mini
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Kunststoff
Oberfläche Grundkörper
blank
Oberfläche Komponente
ölbeständig
F=Haltekraft (N)
250
M=Andruckspindel
M3,5X20
A
10
B
12
B1
13
B2
9
B3
3,5
D1
4
H max.
45
H min.
44
H1
12,5
H2
4,5
H3
25
H4
6,5
L
66,5
L2
22
L3
20
L4
5
L5
12
S1
1,2

Beschreibung

Werkstoff
Edelstahl.
Ausführung
blank.
Griffteil mit Kunststoffüberzug, ölbeständig.
Hinweis
Im gespannten Zustand liegt der Griff waagrecht.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch