Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 1
horizontal
Ausführung 2
mit Schubstange
Material Grundkörper
Stahl
M=Andruckspindel
M8
A
60
B
30
D1
6,5
F kN
2
H
42
H1
31,5
Hub S
22
Kunststoffgriffe
05200-125
L
255
L1
49
L2
45
L3
85
L4
12,5
L5 max.
26
L5 min.
14
S1
2,5

Beschreibung

Werkstoff
Stahlblech DD11 1.0332.
Ausführung
Stahlteile verzinkt.
Achsbolzen vergütet.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Die Ausführungen 05160-06 und 05160-08 haben einen gekröpften Spannhebel. Zubehör siehe 05200 – 05280.
Zeichnungshinweis
1) Kunststoffgriff 05200
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch