{"product":{"productId":"agid.3206","price":31.06,"name":"SCHNELLSPANNER HORIZONTAL STAHL, MITSCHUBSTANGE, M=M10"},"currency":"EUR"}
Schnellspanner
horizontal
Stahl
- Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie
- Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes
Verkaufseinheit
31,06 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 1
horizontal
Ausführung 2
mit Schubstange
Material
Grundkörper
Stahl
M=Andruckspindel
M10
A
75
B
40
D1
9
F
kN
4
H
59
H1
50
Hub
S
26
Kunststoffgriffe
05200-135
L
300
L1
62
L2
58
L3
100
L4
12,5
L5
max.
36
L5
min.
25
S1
3
Beschreibung
Werkstoff
Stahlblech DD11 1.0332.
Ausführung
Stahlteile verzinkt.
Achsbolzen vergütet.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Achsbolzen vergütet.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Die Ausführungen 05160-06 und 05160-08 haben einen gekröpften Spannhebel. Zubehör siehe 05200 – 05280.
Zeichnungshinweis
1) Kunststoffgriff 05200
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.