Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 2
mit Schubstange
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Stahl
M=Andruckspindel
M6x30
D1
10
D2
M16x1,5
F kN
1
H
101
H1
20
H2
20
Hub S
26
Kunststoffgriffe
05200-205
L
26
L1
52
L2
42
L3
34
L4
13
L5
15
L6
130
L7
18
L8
20
S1
6

Beschreibung

Werkstoff
Körper und Schubstange Vergütungsstahl 1.0501,
Hebelteile Stahlblech DD11 1.0332.
Hinweis
Der Spanner kann mit einer Konsole befestigt oder mit seinem stirnseitigen Gewinde in Vorrichtungen eingeschraubt werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch