{"product":{"productId":"agid.3209","price":53.54,"name":"SCHNELLSPANNER VERGÜTUNGSSTAHL, MITSCHUBSTANGE, KOMP:STAHL, M=M10X50"},"currency":"EUR"}
Schnellspanner
Vergütungsstahl
- Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie
- Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes
- Einsatz sowohl auf Druck als auch auf Zug
Verkaufseinheit
53,54 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 2
mit Schubstange
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Material
Komponente
Stahl
M=Andruckspindel
M10x50
D1
16
D2
M27x1,5
F
kN
3,5
H
155
H1
32
H2
44
Hub
S
70
Kunststoffgriffe
05200-135
L
40
L1
105
L2
92
L3
78
L4
35
L5
20
L6
213
L7
60
L8
35
S1
8
Beschreibung
Werkstoff
Körper und Schubstange Vergütungsstahl 1.0501,
Hebelteile Stahlblech DD11 1.0332.
Hebelteile Stahlblech DD11 1.0332.
Hinweis
Der Spanner kann mit einer Konsole befestigt oder mit seinem stirnseitigen Gewinde in Vorrichtungen eingeschraubt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.