{"product":{"productId":"agid.3209","price":7.99,"name":"KONSOLE VERGÜTUNGSSTAHL, D=17"},"currency":"EUR"}
Konsole
Vergütungsstahl
- Zubehör für Schnellspanner mit Schubstange
Verkaufseinheit
7,99 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Konsole
Ausführung 2
mit Schubstange
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
D=Durchmesser Andruckspindel
17
A1
14
B
32
B1
27
D1
6,5
D2
5,5
H
42,5
H1
26
H2
14
L
54
L1
21
L2
7
L3
11
L4
3
S1
4
Beschreibung
Werkstoff
Körper Vergütungsstahl 1.0501.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Der Spanner kann mit einer Konsole befestigt oder mit seinem stirnseitigen Gewinde in Vorrichtungen eingeschraubt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.