Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Griff
Ausführung 1
mit Nase
Material Grundkörper
Kunststoff
Farbe Grundkörper
grün
Oberfläche Grundkörper
ölbeständig
L=Länge
33
E
4
H
8

Beschreibung

Werkstoff
Kunststoff.
Ausführung
ölbeständig.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch