{"product":{"productId":"agid.3213","price":0.62,"name":"GRIFF MIT NASE L=90, KUNSTSTOFF GRÜNÖLBESTÄNDIG"},"currency":"EUR"}
Griff
mit Nase
Kunststoff
grün
ölbeständig
- Passend zu diversen Schnellspannern
- Ölbeständig
Verkaufseinheit
0,62 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Griff
Ausführung 1
mit Nase
Material
Grundkörper
Kunststoff
Farbe
Grundkörper
grün
Oberfläche
Grundkörper
ölbeständig
L=Länge
90
E
7
H
16
Beschreibung
Werkstoff
Kunststoff.
Ausführung
ölbeständig.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.