Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Federnde Druckspindel
Material Grundkörper
Stahl
D=Durchmesser Andruckspindel
M10x80
A
15
C min.
14
C max.
35
F max. N
35
L
87,5
L1
20,5

Beschreibung

Werkstoff
Schraube und Klemmplatten Stahl.
Mutter Stahl.
Feder Federdraht Kl. C.
Ausführung
Schraube und Klemmplatten verzinkt.
Mutter brüniert.
Hinweis
Verwendbar bei 05020, 05040, 05060, 05120 und 05130.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch