Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Druckschraube
Ausführung 1
mit Druckstück
Material Grundkörper
Automatenstahl
D=Gewinde
M6
L=Gewindelänge
32
D1
12
F max. kN
1
H
7
S
2,5

Beschreibung

Werkstoff
Schraube und Druckstück Automatenstahl.
Ausführung
Schraube schwarz. Druckstück brüniert. Schraubenzapfen und Druckstück einsatzgehärtet.
Zeichnungshinweis
1) Sprengring
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch