{"product":{"productId":"agid.3222","price":10.44,"name":"DRUCKSCHRAUBE MIT DRUCKSTÜCK D=M16X130AUTOM.STAHL"},"currency":"EUR"}
Druckschraube
mit Druckstück
Automatenstahl
- Zubehör zu Schnellspanner
- Schraubenzapfen und Druckstück einsatzgehärtet
Verkaufseinheit
10,44 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Druckschraube
Ausführung 1
mit Druckstück
Material
Grundkörper
Automatenstahl
D=Gewinde
M16
L=Gewindelänge
130
D1
32
F
max. kN
6
H
15
S
7
Beschreibung
Werkstoff
Schraube und Druckstück Automatenstahl.
Ausführung
Schraube schwarz. Druckstück brüniert. Schraubenzapfen und Druckstück einsatzgehärtet.
Zeichnungshinweis
1) Spannstift
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.