Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Druckschraube
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Neopren
D=Gewinde
M8 x 26
H=Länge
43
D1
19
D2
12
F max. N
750
H1
17
S max.
3

Beschreibung

Werkstoff
Schraube Stahl,
Druckstück Neopren.
Ausführung
Neoprenstück auf Gewindeteil aufgespritzt.
Schraube verkupfert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch