{"product":{"productId":"agid.3225","price":5.97,"name":"DRUCKSCHRAUBE D=M10X61 H=80 STAHL,KOMP:NEOPREN"},"currency":"EUR"}
Druckschraube
Stahl
- Zubehör zu Schnellspanner
- Für empfindliche Oberflächen
Verkaufseinheit
5,97 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Druckschraube
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Neopren
D=Gewinde
M10 x 61
H=Länge
80
D1
19
D2
14
F
max. N
1000
H1
19
S
max.
3,5
Beschreibung
Werkstoff
Schraube Stahl,
Druckstück Neopren.
Druckstück Neopren.
Ausführung
Neoprenstück auf Gewindeteil aufgespritzt.
Schraube verkupfert.
Schraube verkupfert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.