Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schutzkappe
Form
B
Ausführung 1
ölbeständig
Material Grundkörper
Neopren
Farbe Grundkörper
schwarz
D=Durchmesser
12,5
Für=für Schrauben
M5
D1
7,3
D2
6,5
Form-Typ
abgeschrägt
H
10
H1
4,7

Beschreibung

Werkstoff
Neopren oder Polyamid.
Ausführung
Neopren schwarz, ölbeständig, Härte 75 Shore A.
Polyamid weiß.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch