{"product":{"productId":"agid.3228","price":1.44,"name":"SCHUTZKAPPE, ÖLBESTÄNDIG, FORM:BABGESCHRÄGT, D=19 FÜR M08, NEOPRENSCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Schutzkappe
ölbeständig
Neopren
schwarz
- Zubehör zu Schnellspanner
- Für empfindliche Oberflächen
Verkaufseinheit
1,44 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schutzkappe
Form
B
Ausführung 1
ölbeständig
Material
Grundkörper
Neopren
Farbe
Grundkörper
schwarz
D=Durchmesser
19
Für=für Schrauben
M8
D1
12,7
D2
11
Form-Typ
abgeschrägt
H
15
H1
7,1
Beschreibung
Werkstoff
Neopren oder Polyamid.
Ausführung
Neopren schwarz, ölbeständig, Härte 75 Shore A.
Polyamid weiß.
Polyamid weiß.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.