{"product":{"productId":"agid.3228","price":1.37,"name":"SCHUTZKAPPE, ÖLBESTÄNDIG, FORM:AGERADE, D=9 FÜR M03, POLYAMID WEISS"},"currency":"EUR"}
Schutzkappe
ölbeständig
Polyamid
weiß
- Zubehör zu Schnellspanner
- Für empfindliche Oberflächen
Verkaufseinheit
1,37 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schutzkappe
Form
A
Ausführung 1
ölbeständig
Material
Grundkörper
Polyamid
Farbe
Grundkörper
weiß
D=Durchmesser
9
Für=für Schrauben
M3
D2
6,6
Form-Typ
gerade
H
4
H1
2,3
Beschreibung
Werkstoff
Neopren oder Polyamid.
Ausführung
Neopren schwarz, ölbeständig, Härte 75 Shore A.
Polyamid weiß.
Polyamid weiß.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.