Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schnellspanner variabel
Ausführung 1
vertikal
Ausführung 2
Fuß waagrecht
Material Grundkörper
Stahl
A
25,4
A1
53
A2
38
A3
25,4
B
33
B1
60
B2
13,25
B3
8,25
B4
48
B5
40
B6
30
D
6,5
D1
25
F kN
2,5
H
160
H2
62
H3
14
H4
60
H6
126
L
116
L1
63
L3
40
L5
76
L6
154
Lochbild
1
max. Spannhöhe
40

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Griffelement aus 2-Komponenten-Kunststoff.
Ausführung
vergütet und verzinkt.
Griffelement ölbeständig.
Hinweis
Der Schnellspanner passt sich automatisch an die Werkstückhöhe an. Stufenlose Anpassung der Spannhöhe innerhalb 35 mm bei annähernd gleichbleibender Spannkraft ohne manuelle Änderung der Druckschraubenposition.
Über eine Stellschraube unter dem Hebel im Gelenk kann die Spannkraft bis zu 2.500 N den Anforderungen entsprechend angepasst werden.
Das Lochmuster in der Grundplatte ist für Millimeter und Inch passend.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch