Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Adapterplatte
Form
B
Ausführung 1
rund
Ausführung 2
offen
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
B=Breite
40
D=Durchmesser
145
L=Länge
140
S=Stärke
5
B1
30
B2
30
B3
38
B4
60
B5
16,5
D1
11,5
D2
M5
D3
M6
L1
8
L2
14
L3
13
L4
26
L5
38
L6
10
R
5
R1
42
R2
58,5

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt und blau passiviert.
Hinweis
Adapterplatten können in Kombination mit Schnellspannern angewendet werden. Sie ermöglicht ein flexibles Positionieren der darauf befestigten Schnellspannern.
Die Adapterplatten werden mit Hilfe von Exzenter Spannmodulen auf den Maschinentisch gespannt.
Vorteile
Flexibel verschieb- und positionierbar.
Flexibler Höhenaufbau durch Adapterblock.
Vereinfachte Montage durch Öffnung.
Zubehör
Exzenter Spannmodule 10500
Schnellspanner 05….
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch