Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schubstangen-Pneumatikspanner
Form
A
Ausführung 1
eckig
Material Grundkörper
Temperguss
Material Komponente
Vergütungsstahl
A
12
B
72
D
6,5
E
30
F1 kN
4
F2 kN
2,5
F3 kN
0,75
Form-Typ
Konsole kurz
G
41
H
33
H1
72
H2
22
Hub S
20
I
M8
K
28
L
41
L1 max.
35
L1 min.
21,5
N
73,5
R
G1/8
T
232
V
83
VL
0,8
W
16
X
40
entsprechende Druckschrauben
M8x35

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper Temperguss. Hebelteile und Schubstange Vergütungsstahl.
Ausführung
Grundkörper lackiert. Konsole, Hebelteile und Schubstange verzinkt und passiviert.
Hinweis
Der Pneumatikspanner kann als Druck- und als Zugspanner verwendet werden. Die schwere Ausführung sowie der doppeltwirkende FESTO Pneumatikzylinder garantieren eine lange Lebensdauer.
Die vergütete, verzinkte und passivierte Andrückschraube mit Schutzkappe wird mitgeliefert.

VL = Luftverbrauch je Doppelhub in dm³ bei 6 bar.
Beachten
Die in der Tabelle angegebenen Kräfte F1 sind Haltekräfte; F2 sind Spannkräfte.
Zeichnungshinweis
Y = Zylinder-Hub
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch