{"product":{"productId":"agid.3239","price":710.99,"name":"PNEUMATIKSPANNER SCHWERE AUSFÜHRUNGVERGÜTUNGSSTAHL, L5=380"},"currency":"EUR"}
Pneumatikspanner
schwere Ausführung
Vergütungsstahl
- Pneumatikspanner dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie
- Doppelwirkend
- Automatisierbar
Verkaufseinheit
710,99 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Pneumatikspanner
Ausführung 1
schwere Ausführung
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
L5=Gesamtlänge
380
A
15
B
82
C
52
D
11
E
54
F
20
F1
kN
6
F2
kN
9
F3
kN
1,5
F4
kN
2,2
F5
kN
0,75
G
70
Gesamthöhe
122
H
57
I
30
K
10
L
77
M
90
N
109
O
M12x1,25
P
6,2
R
G1/8
S
47
T
277
U
35,5
V
82
VL
1
W
16
X
40
Y
80
Z
27
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Der doppeltwirkende Pneumatikzylinder garantiert eine hohe Lebensdauer.
Die Befestigungsschrauben der Achsen sind mit LOCTITE gesichert.
Der Magnetkolben ist für eine elektrische Endlagenabfrage vorbereitet.
VL = Luftverbrauch je Doppelhub in dm³ bei 6 bar.
Die Befestigungsschrauben der Achsen sind mit LOCTITE gesichert.
Der Magnetkolben ist für eine elektrische Endlagenabfrage vorbereitet.
VL = Luftverbrauch je Doppelhub in dm³ bei 6 bar.
Beachten
Die in der Tabelle angegebenen Kräfte F1 und F2 sind Haltekräfte; F3 und F4 sind Spannkräfte.
Zeichnungshinweis
Y = Zylinder-Hub
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.