Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Pneumatikspanner
Ausführung 1
schwere Ausführung
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
L5=Gesamtlänge
540
A
30
B
128
C
80
D
13
E
95
F
22
F1 kN
20
F2 kN
30
F3 kN
4
F4 kN
6
F5 kN
1,8
G
111
Gesamthöhe
196
H
86
I
60
K
12,5
L
112,5
M
135
N
176
O
M16x1,5
P
13,2
R
G1/4
S
69,5
T
383
U
54
V
123
VL
4,3
W
20
X
63
Y
120
Z
40

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Der doppeltwirkende Pneumatikzylinder garantiert eine hohe Lebensdauer.
Die Befestigungsschrauben der Achsen sind mit LOCTITE gesichert.
Der Magnetkolben ist für eine elektrische Endlagenabfrage vorbereitet.

VL = Luftverbrauch je Doppelhub in dm³ bei 6 bar.
Beachten
Die in der Tabelle angegebenen Kräfte F1 und F2 sind Haltekräfte; F3 und F4 sind Spannkräfte.
Zeichnungshinweis
Y = Zylinder-Hub
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch