{"product":{"productId":"agid.3243","price":712,"name":"PNEUMATIKSPANNER MIT VERTIKALEMZYL.-ANBAU VERGÜTUNGSSTAHL, H5=172"},"currency":"EUR"}
Pneumatikspanner
mit vertikalem Zylinderanbau
Vergütungsstahl
- Pneumatikspanner dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie
- Doppelwirkend
- Automatisierbar
Verkaufseinheit
712,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Pneumatikspanner
Ausführung 1
mit vertikalem Zylinderanbau
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
H5=Gesamthöhe
172
A
15
B
82
D
11
E
54
F
20
F1
kN
6
F2
kN
9
F3
kN
1,5
F4
kN
2,2
F5
kN
0,75
G
70
Gesamtlänge
340
H
65
I
30
K
10
L
35
M
90
M1
90
N
117
O
M12x1,25
Q
6,2
R
G1/8
S
47
T
46
U
193
V
82
VL
1
W
16
X
40
Y
74
Z
27
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Die Spanner 05350 und 05360 eignen sich zum Einbau in Sondermaschinen und Transferanlagen. Sie sind wartungsfrei durch vergütete und geschliffene Lagerzapfen, die in Teflonlagern laufen. Die schwere Ausführung garantiert ebenso für eine lange Lebensdauer, wie der doppeltwirkende Pneumatikzylinder.
Die Befestigungsschrauben der Achsen sind mit LOCTITE gesichert.
Der Magnetkolben ist für eine elektrische Endlagenabfrage vorbereitet.
VL = Luftverbrauch je Doppelhub in dm³ bei 6 bar.
Spann- und Haltekräfte:
Die Wahl der richtigen Spannergröße ist von den Kräften abhängig (siehe Tabelle). Man unterscheidet zwischen Haltekraft F1 oder F2 und Spannkraft F3 oder F4.
Die Spannkraft F3 und F4 ist die Kraft, die beim Schließen des Spanners vom Spannarm auf das Werkstück ausgeübt wird.
Die Haltekraft F1 und F2 ist die Kraft, die der geschlossene Spannarm den am Werkstück auftretenden Bearbeitungskräften entgegensetzt und ohne bleibende Verformung aushält. Sie ist größer als die Spannkraft, da bei geschlossenem Spanner beim Zurückdrücken der Hebeltotpunkt überwunden werden muss.
Die Befestigungsschrauben der Achsen sind mit LOCTITE gesichert.
Der Magnetkolben ist für eine elektrische Endlagenabfrage vorbereitet.
VL = Luftverbrauch je Doppelhub in dm³ bei 6 bar.
Spann- und Haltekräfte:
Die Wahl der richtigen Spannergröße ist von den Kräften abhängig (siehe Tabelle). Man unterscheidet zwischen Haltekraft F1 oder F2 und Spannkraft F3 oder F4.
Die Spannkraft F3 und F4 ist die Kraft, die beim Schließen des Spanners vom Spannarm auf das Werkstück ausgeübt wird.
Die Haltekraft F1 und F2 ist die Kraft, die der geschlossene Spannarm den am Werkstück auftretenden Bearbeitungskräften entgegensetzt und ohne bleibende Verformung aushält. Sie ist größer als die Spannkraft, da bei geschlossenem Spanner beim Zurückdrücken der Hebeltotpunkt überwunden werden muss.
Auf Anfrage
Spanner ohne Zylinder.
Zeichnungshinweis
Y = Zylinder-Hub
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.