Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 1
schwere Ausführung
Ausführung 2
Fuß waagrecht
Produkttyp
feste Andruckspindel
Material Grundkörper
Stahl
KOMP
orange
Oberfläche Grundkörper
brüniert
M=Andruckspindel
M12x100
A
25
A1
45
A2
10
A3
25
B
50
B1
68
B3
10
C
45
C1
30
D
8,3
Grifftyp Schnellspanner
vertikal
H
215
Haltekraft F1 N
6000
Handkraft FH N
340
L
124
L1
50
L2
20
S
5
Spannkraft F3 N
1400
Öffnungswinkel Griff
120°
Öffnungswinkel Haltearm
180°

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert. Andruckspindel und Muttern phosphatiert. Lagerbolzen und Lagerbuchsen einsatzgehärtet. Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Alle Gelenke regelmäßig ölen.
Zeichnungshinweis
1) Nachstellbare Haltearmführung
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch