{"product":{"productId":"agid.3247","price":170.98,"name":"SCHNELLSPANNER SCHWERE AUSFÜHRUNGSTAHL, FUß WAAGRECHT, ORANGE, M=M16X150"},"currency":"EUR"}
Schnellspanner
schwere Ausführung
Stahl
brüniert
- Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie
- Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes
Verkaufseinheit
170,98 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 1
schwere Ausführung
Ausführung 2
Fuß waagrecht
Produkttyp
feste Andruckspindel
Material
Grundkörper
Stahl
KOMP
orange
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
M=Andruckspindel
M16x150
A
40
A1
64
A2
12
A3
40
B
75
B1
104
B3
16
C
70
C1
38
D
10,3
Grifftyp Schnellspanner
vertikal
H
295
Haltekraft
F1
N
15000
Handkraft
FH
N
500
L
188
L1
75
L2
37
S
8
Spannkraft
F3
N
1850
Öffnungswinkel
Griff
130°
Öffnungswinkel
Haltearm
195°
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert. Andruckspindel und Muttern phosphatiert. Lagerbolzen und Lagerbuchsen einsatzgehärtet. Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Alle Gelenke regelmäßig ölen.
Zeichnungshinweis
1) Nachstellbare Haltearmführung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.