Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 2
schwere Ausführung
Material Grundkörper
Stahl
D2
9,5
F kN
12
H
100
H1
54
H2
28
L
25
L1
38
L2
36
L3
38
L4
13
R
11
R1
13
R2
19
S
12
S1
38
S2
48
S3
12
α
134°
β
203°

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Die Achsbolzen müssen regelmäßig geölt werden. Beim Zusammenschweißen der Einzelteile ist darauf zu achten, dass die Funktion der Gelenke nicht beeinträchtigt wird. Der Schnellspanner kann auch ohne Fuß direkt auf ein Unterteil geschweißt werden. Hierzu muss die Achse D2 entfernt werden. Danach wird das untere Mittelstück auf der Grundplatte verschweißt. Die Flanschteile A sind nach erfolgter Montage mit dem Mittelstück zu verschweißen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch