{"product":{"productId":"agid.3256","price":10.68,"name":"SPANNVERSCHLUSS MIT FEDERBÜGEL,ANSCHRAUBBOHRUNG SICHTBAR, FORM:A,EDELSTAHL BLANK"},"currency":"EUR"}
Spannverschluss
mit Federbügel
Edelstahl
blank
- Einfache Verschlusstechnik für Abdeckungen, Verkleidungen und Container
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Behälterbau
- Vibrationsfest durch Totpunktüberschreitung
- Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden
- Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301
Verkaufseinheit
10,68 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannverschluss
Form
A
Ausführung 1
mit Federbügel
Ausführung 2
Anschraubbohrung sichtbar
Produkttyp
Standard
Material
Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
verzinkt, Dickschicht passiviert und Top Coat versiegelt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Spannverschlüsse mit Federbügel zum sicheren Halten und Verschließen von Klappen, Behälterdeckeln, Maschinenverkleidungen und dergleichen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest.
Die Befestigungskraft wird über das Verspannen eines Federbügels aufgebracht.
Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden. Wir empfehlen zum Befestigen der Komponenten Senkschrauben.
Gegenhaken bitte separat bestellen.
Die Befestigungskraft wird über das Verspannen eines Federbügels aufgebracht.
Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden. Wir empfehlen zum Befestigen der Komponenten Senkschrauben.
Gegenhaken bitte separat bestellen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.