{"product":{"productId":"agid.3258","price":0.11,"name":"GEGENHAKEN FÜR SPANNVERSCHLUSS, MITBÜGEL, FORM:A, STAHL VERZINKT+PASSIV.+TC"},"currency":"EUR"}
Gegenhaken
für Spannverschluss
Stahl
verzinkt, Dickschicht passiviert und Top Coat versiegelt
- Stahl oder Edelstahl
- Vibrationsfest
- Anschraubbar
- Vernietbar
Verkaufseinheit
0,11 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gegenhaken
Form
A
Ausführung 1
für Spannverschluss
Ausführung 2
mit Bügel
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt, Dickschicht passiviert und Top Coat versiegelt
Haltekraft
F1
N
250
für Artikelnummer
05526 / 05331
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
verzinkt, Dickschicht passiviert und Top Coat versiegelt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Zubehör
Spannverschluss 05526.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.