Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannverschluss
Ausführung 1
mit Spannbügel
Ausführung 2
Anschraubbohrung verdeckt
Produkttyp
Standard
DIN
DIN 3133
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
gleitgeschliffen
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4301
A=Bohrungsabstand
22
B=Breite
18
D=Befestigungsbohrung
3,5
H=Höhe
12
L=Länge
70

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4301.

Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Für senkrechtes, waagrechtes und schnelles Verschließen von Deckel und Klappen.
Mit Plombiermöglichkeit.

Gegenhaken bitte separat bestellen.
Zubehör
Gegenhaken 05530-05.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch