{"product":{"productId":"agid.35435","price":1.12,"name":"GEGENHAKEN FÜR SPANNVERSCHLUSS FORM:BGEKRÖPFT 48X18, A=20, D=4,8, EDELSTAHL1.4301 GLEITGESCHLIFFEN"},"currency":"EUR"}
Gegenhaken
gekröpft
Edelstahl
gleitgeschliffen
- Edelstahl
- Vibrationsfest
- Anschraubbar
- Vernietbar
Verkaufseinheit
1,12 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gegenhaken
Form
B
Ausführung 1
gekröpft
Material
Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
gleitgeschliffen
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4301
A=Bohrungsabstand
20
B=Breite
18
D=Befestigungsbohrung
4,8
L=Länge
48
Form-Typ
gekröpft
für Artikelnummer
05530-05-350742
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4301.
Ausführung
verzinkt.
Zubehör
Spannverschluss 05530-05.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.