{"product":{"productId":"agid.35453","price":2,"name":"GEGENHAKEN FÜR SPANNVERSCHLUSS, MITBÜGEL, FORM:C, EDELSTAHL 1.4301 BLANK"},"currency":"EUR"}
Gegenhaken
für Spannverschluss
Edelstahl
blank
- Stahl oder Edelstahl
- Vibrationsfest
- Anschraubbar
- Vernietbar
Verkaufseinheit
2,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gegenhaken
Form
C
Ausführung 1
für Spannverschluss
Ausführung 2
mit Bügel
Material
Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4301
für Artikelnummer
05531
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
verzinkt, Dickschicht passiviert und Top Coat versiegelt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Zubehör
Spannverschluss 05531.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.