{"product":{"productId":"agid.3264","price":5.63,"name":"SPANNVERSCHLUSS MIT SPANNBÜGEL,ANSCHRAUBBOHRUNG VERDECKT, FORM:B,STAHL VERZINKT+PASSIV.+TC"},"currency":"EUR"}
Spannverschluss
mit Spannbügel
Stahl
verzinkt, Dickschicht passiviert und Top Coat versiegelt
- Einfache Verschlusstechnik für Abdeckungen, Verkleidungen und Container
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Behälterbau
- Vibrationsfest durch Totpunktüberschreitung
- Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden
- Können gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert oder verplombt werden
Verkaufseinheit
5,63 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannverschluss
Form
B
Ausführung 1
mit Spannbügel
Ausführung 2
Anschraubbohrung verdeckt
Produkttyp
Standard
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt, Dickschicht passiviert und Top Coat versiegelt
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
verzinkt, Dickschicht passiviert und Top Coat versiegelt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Spannverschlüsse mit Spannbügel zum sicheren Halten und Verschließen von Klappen, Behälterdeckeln, Maschinenverkleidungen und dergleichen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest.
Die Befestigungskraft wird über das Verspannen eines Spannbügels aufgebracht.
Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden. Wir empfehlen zum Befestigen der Komponenten Senkschrauben.
Gegenhaken in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen.
Die Befestigungskraft wird über das Verspannen eines Spannbügels aufgebracht.
Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden. Wir empfehlen zum Befestigen der Komponenten Senkschrauben.
Gegenhaken in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen.
Auf Anfrage
Verschließbare Ausführung mit Schlossöse.
Zubehör
Gegenhaken 05536.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.