{"product":{"productId":"agid.20719","price":45.13,"name":"SPANNVERSCHLUSS MIT AUSLÖSER,ANSCHRAUBBOHRUNG VERDECKT, FORM:A82X33,6X19,5, D=4,3, EDELSTAHL 1.4301"},"currency":"EUR"}
Spannverschluss
mit Auslöser
Edelstahl
- Einfache Verschlusstechnik für Abdeckungen, Verkleidungen und Container
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Behälterbau
- Oberfläche seidenmatt
Verkaufseinheit
45,13 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannverschluss
Form
A
Ausführung 1
mit Auslöser
Ausführung 2
Anschraubbohrung verdeckt
Produkttyp
Standard
Material
Grundkörper
Edelstahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4301
B=Breite
33,6
D=Befestigungsbohrung
4,3
H=Höhe
19,5
L=Länge
82
B1
25
D1
4,3
E
13
E1
13,5
E2
30
E4
38,5
E5
13
H1
5
S
2
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4301.
Ausführung
blank.
Die Oberfläche der Spannverschlüsse ist seidenmatt.
Die Oberfläche der Spannverschlüsse ist seidenmatt.
Zeichnungshinweis
1) Auslöser
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.