Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannverschluss
Form
B
Ausführung 1
mit Auslöser
Ausführung 2
Anschraubbohrung verdeckt
Produkttyp
Standard
Material Grundkörper
Edelstahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4301
B=Breite
53
D=Befestigungsbohrung
4,3
H=Höhe
19,5
L=Länge
100
B1
44
D1
4,3
E
32
E1
13,5
E2
32
E3
18
E4
36,5
E5
32
H1
5
S
2

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4301.

Ausführung
blank.
Die Oberfläche der Spannverschlüsse ist seidenmatt.
Zeichnungshinweis
1) Auslöser
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch