{"product":{"productId":"agid.3272","price":10.57,"name":"SPANNVERSCHLUSS MIT SPANNHAKENEINSTELLBAR, ANSCHRAUBBOHRUNG SICHTBAR,FORM:A STANDARD, STAHL VERZINKT, F1=6500"},"currency":"EUR"}
Spannverschluss
mit Spannhaken einstellbar
Stahl
verzinkt
- Einfache Verschlusstechnik für Abdeckungen, Verkleidungen und Container
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Behälterbau
- Vibrationsfest durch Totpunktüberschreitung
- Verstellbarer Spannhaken
- Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden
Verkaufseinheit
10,57 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannverschluss
Form
A
Ausführung 1
mit Spannhaken einstellbar
Ausführung 2
Anschraubbohrung sichtbar
Produkttyp
Standard
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
H=Höhe
21
L=Länge
145
Haltekraft
F1
N
6500
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
verzinkt, blau passiviert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Einstellbare Spannverschlüsse dienen als sicheres Verschlusssystem für industrielle Anwendungen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest.
Nachdem der Spannhaken im Gegenhaken eingehakt worden ist, können die zu verbindenden Teile durch Anspannen des Griffteils bis zu 15 mm zusammengezogen werden. Um Toleranzen auszugleichen oder um genügend Spannung aufzubauen kann der Spannhaken über eine Spindel (M8) verstellt werden.
Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden. Wir empfehlen zum Befestigen der Komponenten Senkschrauben.
Gegenhaken in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen.
Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.
Nachdem der Spannhaken im Gegenhaken eingehakt worden ist, können die zu verbindenden Teile durch Anspannen des Griffteils bis zu 15 mm zusammengezogen werden. Um Toleranzen auszugleichen oder um genügend Spannung aufzubauen kann der Spannhaken über eine Spindel (M8) verstellt werden.
Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden. Wir empfehlen zum Befestigen der Komponenten Senkschrauben.
Gegenhaken in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen.
Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.
Auf Anfrage
Verschließbare Ausführung mit Schlossöse.
Zubehör
Gegenhaken 05552.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.