{"product":{"productId":"agid.3276","price":55.33,"name":"SPANNVERSCHLUSS MIT SPANNHAKENEINSTELLBAR, SCHWERE AUSFÜHRUNG, FORM:AANSCHRAUBBOHRUNG SICHTBAR, STAHLVERZINKT UND PASSIVIERT, F1=20000"},"currency":"EUR"}
Spannverschluss
mit Spannhaken einstellbar
Stahl
verzinkt und passiviert
Verkaufseinheit
55,33 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannverschluss
Form
A
Ausführung 1
mit Spannhaken einstellbar
Ausführung 2
Anschraubbohrung sichtbar
Produkttyp
schwere Ausführung
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt und passiviert
H=Höhe
30
L=Länge
204
A
49
A1
62
B
37
B1
18
B2
30
B3
14
D
7
D1
M10
H1
17
H2
14
Haltekraft
F1
N
20000
L1
86
L2
16
L3
25
L4
165
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt, blau passiviert.
Hinweis
Schwere, geschmiedete Spannverschlüsse für hohe Zugbelastungen, die vorzugsweise im Nutzfahrzeug- und Landmaschinenbau sowie bei Baumaschinen eingesetzt werden. Im geschlossenen Zustand ist der Verschluss durch eine Raste gegen ungewolltes Öffnen gesichert.
Um Toleranzen auszugleichen oder um genügend Spannung aufzubauen kann der Spannhaken über eine Spindel (D1) verstellt werden.
Gegenhaken in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen.
Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.
Um Toleranzen auszugleichen oder um genügend Spannung aufzubauen kann der Spannhaken über eine Spindel (D1) verstellt werden.
Gegenhaken in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen.
Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.
Zubehör
Gegenhaken 05560.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.